Přístrojový konektor zezadu stěny - RC-06P1N324100N - 1621379

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 6, druh kontaktu: Kolík, Letovaný spoj, Ploché těsnění, 4xM3, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1621379
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356917308
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť