Kabelový zástrčkový spoj - SF-7ES1N8A8L10 - 1621053

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, dlouhý, Šroubovací blokování, M23, počet pólů: 4+3+PE, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 12 mm ... 15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče
  • Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními

Obchodní data

Objednací klíč 1621053
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356890342
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,129 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť