Přístrojový konektor zpředu stěny - SM-7EPWN8AA700 - 1620664

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, Šroubovací blokování, M40, počet pólů: 4+3+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4xØ4,4, stíněná: ano, rozměr příruby: 40 mm x 40 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620664
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 168 (C-2-2017)
GTIN 4046356841016
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,398 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť