Přístrojový konektor zpředu stěny - SF-5EP1N8AA600 - 1620661

Obrázek ukazuje 8pólovou (4+3+PE) variantu výrobku

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, M23, počet pólů: 5+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4x Ø 3,2, stíněná: ano, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, Kompatibilní s protilehlými zástrčkami s rýhovanou maticí SPEEDCON nebo standardní M23

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620661
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356840972
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,128 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť