Spojkový konektor - ST-3EP1N8A9K02S - 1620614

Spojkový konektor, přímý, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 3+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 5,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Menší konstrukční velikost: ideální pro kompaktní přístroje
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 1620614
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356833400
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť