Přístrojový konektor zpředu stěny - ST-8EP1N8AA500S - 1620454

Obrázek ukazuje 8pólovou variantu se zásuvkami.

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+3+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4x Ø 3,2, stíněná: ano, rozměr příruby: 25,75 mm x 25,75 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620454
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828444
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť