Přístrojový konektor zpředu stěny - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

Obrázek ukazuje 4pólovou variantu se zásuvkami.

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, Zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 6+PE, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4x Ø2,7, stíněná: ano, rozměr příruby: 25,75 mm x 25,75 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620434
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828222
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,083 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť