Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem - K-5E-M40 M9/2,0-C04/M40 F8 - 1620348

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, délka: 2 m, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
  • Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
  • Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka

Obchodní data

Objednací klíč 1620348
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 230 (C-2-2017)
GTIN 4046356833844
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,690 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť