Spojkový konektor - CA-12P1N8A9008 - 1620029

Obrázek znázorňuje produktovou variantu s pájecími kontakty

Spojkový konektor, přímý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 12, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1620029
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819664
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť