Spojkový konektor - CA-17S1N129008 - 1620024

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Spojkový konektor, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Pájený spoj: osvědčená technika připojení pro různá lanka

Obchodní data

Objednací klíč 1620024
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 81 (C-2-2017)
GTIN 4046356819718
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,093 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť