Přístrojový konektor zpředu stěny - CA-17S1N222S00 - 1619933

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Zásuvka, Letovaný spoj, Ploché těsnění, 4x Ø 3,2, rozměr příruby: 25 mm x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Jednoduchá integrace přístrojů: v nabídce zapájené kontakty v různých délkách

Obchodní data

Objednací klíč 1619933
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820370
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť