Přístrojový konektor zpředu stěny - CA-06P1N126Y00 - 1619876

Přístrojový konektor zpředu stěny, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 6, druh kontaktu: Kolík, Připojení pájením, Axiální těsnění, Centrální upevnění M20 x 1,5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Pájený spoj: osvědčená technika připojení pro různá lanka
  • Montáž na stěnu specifická dle aplikace volitelně se závitem nebo ochranou před stočením a kontramaticí

Obchodní data

Objednací klíč 1619876
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 88 (C-2-2017)
GTIN 4046356820905
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť