Přístrojový konektor zezadu stěny - CA-07S1N8AHZ00 - 1619845

Obrázek ukazuje 6pólovou variantu výrobku

Přístrojový konektor zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 7, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Axiální těsnění, Centrální upevnění

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Montáž na stěnu specifická dle aplikace volitelně se závitem nebo ochranou před stočením a kontramaticí

Obchodní data

Objednací klíč 1619845
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 94 (C-2-2017)
GTIN 4046356821216
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť