Kabelový zástrčkový spoj - CA-17S1N1280DN - 1619756

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Pájený spoj: osvědčená technika připojení pro různá lanka

Obchodní data

Objednací klíč 1619756
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 79 (C-2-2017)
GTIN 4046356821612
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,093 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť