Kabelový zástrčkový spoj - CA-17F1N8A8504 - 1619608

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1619608
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 103 (C-2-2017)
GTIN 4046356822671
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,094 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť