Kabelový zástrčkový spoj - CA-07P1N8A8007S - 1619527

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 7, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1619527
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823289
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,092 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť