Kabelový zástrčkový spoj - CA-17F1N8A8503S - 1619458

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 17, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1619458
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 102 (C-2-2017)
GTIN 4046356823890
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,095 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť