Kabelový zástrčkový spoj - CA-16P1N12T0DNS - 1619433

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, úhlový, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M23, Počet pólů: 16, druh kontaktu: Kolík, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úhlový kabelový vývod pro těsné prostorové poměry
  • Přizpůsobení různým aplikacím díky nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
  • Pájený spoj: osvědčená technika připojení pro různá lanka
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1619433
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356824149
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,202 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť