RC-12S1N8A6300 - 1599172

Přístrojový konektor se šroubovacím závitem Pg13,5, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Centrální upevnění, Tloušťka stěny min.: 1 mm, Tloušťka stěny max.: 4,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1599172
Ks/bal. 40 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356224420
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť