RC-12S1N8A6100 - 1599170

Přístrojový konektor se šroubovacím závitem M20 x 1,5, přímý, stíněná: ano, šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Centrální upevnění, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1599170
Ks/bal. 40 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356224413
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť