Provedení zezadu stěny - RC-12S1N12G500 - 1598821

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku, se standardním kabelovým šroubením DIN

Provedení zezadu stěny, přímý, stíněná: ne, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, O-kroužek axiální, Centrální upevnění, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1598821
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356222686
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,108 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť