Provedení zezadu stěny - RC-12S1N12C3EN - 1598787

Provedení zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, Druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, O-kroužek radiální, 4xM3, Tloušťka stěny max.: 2,5 mm, Průměr kabelu: 3 mm ... 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1598787
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356222495
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,090 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť