Provedení zezadu stěny - RC-12S1N12C364 - 1598783

Provedení zezadu stěny, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 12, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, O-kroužek radiální, 4xM3, Tloušťka stěny max.: 2,5 mm, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 7,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1598783
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356222488
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,086 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť