Montážní konektor sběrnicového systému - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFIBUS, 2pólová, M12, stíněná, s kódováním B, montáž zpředu stěny/vešroubováním závitem M16, nastavitelná, s kabelem sběrnice 4 m, 2 x 0,25 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1519820
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918940294
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,256 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť