Montážní konektor sběrnicového systému - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 - 1519574

Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFIBUS, 2pólová, M12, stíněná, s kódováním B, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem M16, nastavitelná, s kabelem sběrnice 2 m, 2 x 0,32 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
  • Kabely zality pro optimální těsnost
  • Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1519574
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 426 (C-2-2017)
GTIN 4017918940119
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,145 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť