Systémový kabel sběrnice - SAC-5P- 5,0-900/FSB SCO - 1517929

Systémový kabel sběrnice, INTERBUS (16 MBit/s), 5-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6017, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, Kódování B, délka kabelu: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1517929
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968045
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,360 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť