Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-6/12- 5,0PUR SCO - 1517026

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1517026
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967697
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,046 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť