Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB-4/ 4-L-C GG SCO - 1516726

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1516726
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967451
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,192 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť