Přípojný nástavec - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Dutinka M8, počet zásuvných míst: 8, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1516425
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967321
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť