Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB- 8/3-L-C-M8 GG - 1516276

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 3, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1516276
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967208
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,141 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť