Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS - 1514579

Zobrazení podobné

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování A, na Zástrčka přímo M12, kódování A a Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 0,5 m, Konektory M12, stíněné, Rozvodka Y nestíněná, stínění uloženo na pin 1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1514579
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918928032
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť