Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P-15,0-100/M12FR VA - 1513994

Obrázek ukazuje standardní typ

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR/PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: 15 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1513994
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918960124
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,622 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť