Vestavné zástrčkové konektory - SACC-EC-M12FS-8CON-PG9/0,5 - 1513761

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 8 pólová, M12, s kódováním A, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem Pg9, nastavitelná, s 0,5m TPE lankem, 8x 0,25 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility

Obchodní data

Objednací klíč 1513761
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918914691
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť