Konektory - SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - 1507052

Konektory, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11-DUO, Vnější průměr kabelu 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
  • Úspora místa: připojení dvou senzorů na jeden konektor s několikanásobným těsněním

Obchodní data

Objednací klíč 1507052
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918888381
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť