Konektory - SACC-M 8FS-4PCON - 1506781

Konektory, 4-pólový, Zásuvka přímo M8, kódování A, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Mosaz, niklovaná, Vnější průměr kabelu 3 mm ... 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Přípojka Piercecon®: maximální těsnost kontaktu na osaditelném konektoru

Obchodní data

Objednací klíč 1506781
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 257 (C-8-2015)
GTIN 4017918892708
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť