Vestavné zástrčkové konektory - SACC-EC-M12MS-5CON-M16/0,5 - 1501605

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12, s kódováním A, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem M16, nastavitelný, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1501605
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 19 (PC-2007)
GTIN 4017918821418
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť