Konektory - SACC-M12FS-5CON-PG9 - 1500787

Konektory, 5-pólový, Zásuvka přímo M12, kódování A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: plast, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr kabelu 6 mm ... 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 1500787
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 20 (C-2-2017)
GTIN 4017918610524
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť