Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - 1500363

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 4pólová, M8, montáž zpředu stěny/našroubováním závitem M8, s 0,5 m PVC lankem, 4 x 0,25 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in

Obchodní data

Objednací klíč 1500363
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 31 (C-2-2017)
GTIN 4017918589073
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť