Konektor RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8:10 - 1467804

Konektor push-pull (varianta 14), pozinkovaný tlakový odlitek, s vložkou konektoru RJ45, 8pólový, s technologií zářezového spoje IDC, pro 1 a 7drátové žíly AWG 26 ... 24, pro průměr kabelu 5,5 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konektor push-pull ADVANCE
  • Zajišťovací systém proti nezamýšlenému vytažení
  • Chráněný přenos dat díky 360° konceptu stínění
  • Vysoká odolnost ESD a elektromagnetická slučitelnost pro bezpečný přenos
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1467804
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356801850
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,037 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť