Pouzdro - HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE - 1460373

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE B24, s bajonetovým zajištěním (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 100 mm, se závitem 1 x M32, přímým kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti EMC)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1460373
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 569 (PC-2011)
GTIN 4046356592727
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,480 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť