Matice - QPD N 4PE2,5 6-11 BK - 1459663

Matice QUICKON, černá, 4+PEpólová, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, pro vodiče s průměrem 6 mm ... 11 mm.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití

Obchodní data

Objednací klíč 1459663
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 475 (C-2-2017)
GTIN 4046356698665
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť