Vestavné zástrčkové konektory - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA - 1458855

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 4pólová, M12, s kódováním A, montáž na přední stěnu/našroubováním se závitem M16, s TPE lankem 0,5 m, 4 x 0,34 mm², provedení z ušlechtilé oceli

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility

Obchodní data

Objednací klíč 1458855
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655507
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť