Vestavné zástrčkové konektory - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,06 SN - 1458813

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 5pólový, M12, s kódováním A, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem Pg9, nastavitelný, s 0,5m TPE lankem, 5 x 0,34 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1458813
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356649292
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť