Kabel zdvojeného konektoru ventilu - SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 1458185

Kabel zdvojeného konektoru ventilu, 4-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Konektor ventilu B (10 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z a Konektor ventilu B (10 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, délka kabelu: 5 m, odstup konektoru ventilu: 0,1 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Racionálně: Ovládání ventilů se dvěmi přípojkami jen jedním přípojným vedením
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice

Obchodní data

Objednací klíč 1458185
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638623
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,364 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť