Adaptér pro zdvojený konektor ventilu - SAC-MS/0,2-116/2XA-1L-Z SCO - 1458127

Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, npn, 4-pólový, PUR, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s dioda Z a Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Racionálně: Ovládání ventilů se dvěmi přípojkami jen jedním přípojným vedením
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice

Obchodní data

Objednací klíč 1458127
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 264 (C-2-2017)
GTIN 4046356638548
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,070 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť