Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12FS-5CON TOR 32 - 1457649

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 5pólová, kódování A, s přímým pájeným spojem THR, jen kontaktní vložka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
  • Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
  • Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
  • Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtlačovanými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
  • Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu

Obchodní data

Objednací klíč 1457649
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356617390
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť