Kabel senzoru/aktoru - SAC-5P-M12MS/ 3,0-802/M12FR-3L - 1457319

Kabel senzoru/aktoru, 5-pólový, PUR bezhalogenové, vysoce pružný, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo M12, kódování A, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, s 3 LED, délka kabelu: 3 m, pro roboty a tažné řetězy

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Flexibilní: Vedení maximálně odolné s ohledem na torzi a ohyb
  • Spolehlivé při výrobě karoserií díky vedení odolnému vůči jiskrám při svařování
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice

Obchodní data

Objednací klíč 1457319
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 209 (C-2-2017)
GTIN 4046356593595
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,125 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť