Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P- 1,5-800/M12FR - 1456954

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PUR bezhalogenové, vysoce pružný, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: 1,5 m, pro roboty a tažné řetězy

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Flexibilní: Vedení maximálně odolné s ohledem na torzi a ohyb
  • Spolehlivé při výrobě karoserií díky vedení odolnému vůči jiskrám při svařování

Obchodní data

Objednací klíč 1456954
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356593311
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,050 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť