Kabel senzoru/aktoru - SAC-4P- 5,0-28X/M12FS OD - 1454082

Kabel senzoru/aktoru, 4-pólový, PE-X bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: 5 m, pro vnější použití, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Ochrana vůči korozi všech exponovaných kovových dílů díky použití ušlechtilé oceli 1.4404
  • Velmi robustní: Odolný vůči oleji, UV záření a ozonu, odolá teplotám -40 °C až +105 °C

Obchodní data

Objednací klíč 1454082
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568692
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,233 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť