Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 1453465

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 6pólová, M8, montáž zezadu stěny/našroubováním se závitem M12, s 0,5m TPE lankem, 6 x 0,14 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Předem osazeno lanky pro okamžité použití
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
  • Lanka zalita pro optimální těsnost
  • Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in

Obchodní data

Objednací klíč 1453465
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554398
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť